Termix One-B, Type 3, Tapwater regelaar naam: AVTB
004U3048
Producttype: Termix One-B, Type 3, 16 bar, 100 °C, AVTB
004U3048
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 315 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 312 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | Grijs gelakt plaatstaal |
| Dekseloptie | Inbegrepen |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G uitw. draad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 165 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 155 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 470 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 468 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 3.40 m³/h |
| Material Description | TERMIX ONE TYPE3 K |
| Omschrijving | Termix One, Type 3 met afdekking |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | TERMIX ONE TYPE3 K |
| Producttype | Termix One-B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | f879cae0-de7b-4ba2-87f1-edc539c18a82 |
| Stationsgrootte type | Type 3 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G uitw. draad |
| Tapwater circulatie | Zonder |
| Tapwater HEX type | T22-2 26/26 G3/4" VP |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | AVTB |
| Tapwater regeltype | Thermostatische |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 0.5 bar |
| UL-certificering | No |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 100 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 12 Kilogram |
| Netto gewicht | 11 Kilogram |
| Volume | 20.698 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560259807 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |