Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B FI, Type 2, Tapwater regelaar naam: AVTB

144B3999

Producttype: Termix One-B FI, Type 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primaironder
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]355 mm
Breedte zonder deksel [mm]355 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalZonder
DekseloptieZonder
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG uitw. draad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]195 mm
Diepte zonder deksel [mm]195 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]435 mm
Hoogte zonder deksel [mm]435 mm
Kenmerkend
Waarde
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.40 m³/h
Material DescriptionTermix One Type 2 XB04-2-VP/Kappeiso.
OmschrijvingTermix One Type 2 AVTB 20/isol.
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTermix One Type 2 XB04-2-VP/Kappeiso.
ProducttypeTermix One-B FI
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.71eb7276-813e-4b48-88e1-6ef4b7c20714
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG uitw. draad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater HEX typeT22-2 16/16 G3/4" VP
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamAVTB
Tapwater regeltypeThermostatische
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
UL-certificeringNo
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11 Kilogram
Netto gewicht10 Kilogram
Volume30.113 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560897740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm