Danfoss logo
Water heater Termix One-B fully insulated

Termix One-B FI, Type 1, Tapwater regelaar naam: AVTB

144B3398

Producttype: Termix One-B FI, Type 1, 16 bar, 100 °C, AVTB

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primaironder
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]355 mm
Breedte zonder deksel [mm]355 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalZonder
DekseloptieZonder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG uitw. draad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]195 mm
Diepte zonder deksel [mm]195 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]435 mm
Hoogte zonder deksel [mm]435 mm
Kenmerkend
Waarde
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]1.90 m³/h
Material DescriptionTermix One 1 cover insul.
OmschrijvingTermix One Type 1 met isolatie
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTermix One 1 cover insul.
ProducttypeTermix One-B FI
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.18a02313-7e2a-4307-9a51-e296c1c8b6b1
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG uitw. draad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater HEX typeT22-2 16/16 G3/4" VP
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamAVTB
Tapwater regeltypeThermostatische
Tapwater statische druk [bar] [Min]0.5 bar
UL-certificeringNo
Voedingstemperatuur constructie [°C]100 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10 Kilogram
Netto gewicht9 Kilogram
Volume33.506 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560887031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm