Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Type 3, Tapwater regelaar naam: IHPT

144H3474

Producttype: Termix Novi, Type 3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primaironder
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]315 mm
Breedte zonder deksel [mm]300 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalGrijs gelakt plaatstaal
DekseloptieInbegrepen
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG uitw. draad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]165 mm
Diepte zonder deksel [mm]155 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]432 mm
Hoogte zonder deksel [mm]432 mm
Kenmerkend
Waarde
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.00 m³/h
Material DescriptionTermix Novi Type 3 w/cover IHPT/GTU/Insu
OmschrijvingInstantaneous water heater
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTermix Novi Type 3 w/cover IHPT/GTU/Insu
ProducttypeTermix Novi
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelafsluiter tapwaterIHPT
SCIP-dossiernr.c3f2c969-398c-4d88-ba30-02a457c991ea
Stationsgrootte typeType 3
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG uitw. draad
Tapwater circulatieExtra
Tapwater HEX typeXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamIHPT
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
UL-certificeringNo
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11 Kilogram
Netto gewicht10 Kilogram
Volume22.973 Cubic decimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715628017068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm