Termix Novi, Type 1, Tapwater regelaar naam: IHPT
144B3975
Producttype: Termix Novi, Type 1, 16 bar, 120 °C, IHPT
144B3975
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 315 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 300 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | Grijs gelakt plaatstaal |
| Dekseloptie | Inbegrepen |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G uitw. draad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 165 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 155 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 432 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 432 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 3.00 m³/h |
| Material Description | Termix Novi Type 1 w/cover XB06H/GTU/kap |
| Omschrijving | Termix Novi Type 1 met afdekking IHPT/GTU/isol. |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | Termix Novi Type 1 w/cover XB06H/GTU/kap |
| Producttype | Termix Novi |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelafsluiter tapwater | IHPT |
| SCIP-dossiernr. | 7c2c3305-a30b-4d79-9410-c71f43a57870 |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G uitw. draad |
| Tapwater circulatie | Extra |
| Tapwater HEX type | XB06H-1 26 G3/4"*20 H |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | IHPT |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| UL-certificering | No |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 10 Kilogram |
| Netto gewicht | 9 Kilogram |
| Volume | 22.973 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672699 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |