Termix BV E, Type 1, Tapwater regelaar naam: ECL110
144H2897
Producttype: Termix BV E, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, VM2-32
144H2897
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 0 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 1500 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Circulatie-aansluitdiameter | 3/4" |
| Circulatie-aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Circulatieleidingdiameter | Ø18 |
| Dekselmateriaal | Zonder |
| Dekseloptie | Nee |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 1 1/4" |
| DH aansluittype | G uitw. draad |
| DH leidingmaat | DN32 |
| DHW-motor | AMV 30 |
| Diepte met deksel [mm] | 0 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 450 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoogte met deksel [mm] | 0 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 1000 mm |
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 10.00 m³/h |
| Material Description | BV.Unit 32/32E |
| Omschrijving | BV.Unit 32/32E ECL110/116/Wall Model |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | BV.Unit 32/32E |
| Producttype | Termix BV E |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelafsluiter tapwater | VM2-32 |
| SCIP-dossiernr. | fa551af7-cca0-4c6a-9654-dfbe1aa758a2 |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| Tapwater aansluitmaat | 1 1/4" |
| Tapwater aansluittype | G uitw. draad |
| Tapwater circulatie | Ja |
| Tapwater HEX type | XB59M-1 50 G2"*50 H |
| Tapwater leidingmaat | DN32 |
| Tapwater regelaar naam | ECL110 |
| Tapwater regeltype | Elektronisch |
| UL-certificering | No |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 95 Kilogram |
| Netto gewicht | 94 Kilogram |
| Volume | 0.675 Cubic meter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561701176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |