Termix BV T, Type 8 T-CP, Tapwater regelaar naam: AVTB 20 + AVTB 25
144B3957
Producttype: Termix BV T, Type 8 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 25
144B3957
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 950 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 800 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Circulatie-aansluitdiameter | 3/4" |
| Circulatie-aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Circulatieleidingdiameter | Ø18 |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| Dekseloptie | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 1" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø28 |
| Diepte met deksel [mm] | 525 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 340 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoogte met deksel [mm] | 1000 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 1000 mm |
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 5.50 m³/h |
| Material Description | BV-unit type 8 T-CP AVTB/UP T100 |
| Omschrijving | Termix BV, Type 8, T-CP |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | BV-unit type 8 T-CP AVTB/UP T100 |
| Producttype | Termix BV T |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | fc29773e-cde0-4622-a1bb-e2fd3274605b |
| Stationsgrootte type | Type 8 T-CP |
| Tapwater aansluitmaat | 1" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Inbegrepen |
| Tapwater HEX type | T137L-1 60 G1"*20 H |
| Tapwater leidingmaat | Ø28 |
| Tapwater regelaar naam | AVTB 20 + AVTB 25 |
| Tapwater regeltype | Thermostatische |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| UL-certificering | No |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 110 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 60 Kilogram |
| Netto gewicht | 59 Kilogram |
| Volume | 80.784 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672927 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |