Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Type 4 T-CP, Tapwater regelaar naam: AVTB 20 + AVTB 15

144B3954

Producttype: Termix BV T, Type 4 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 15

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primaironder
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]540 mm
Breedte zonder deksel [mm]510 mm
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameter3/4"
Circulatie-aansluittypeG int. Schroefdraad
CirculatieleidingdiameterØ18
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat1"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ20
Diepte met deksel [mm]360 mm
Diepte zonder deksel [mm]240 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met deksel [mm]800 mm
Hoogte zonder deksel [mm]660 mm
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.40 m³/h
Material DescriptionBV-unit type 4 T-CP AVTB/UP T24
OmschrijvingTermix BV, type 4, T-CP
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierBV-unit type 4 T-CP AVTB/UP T24
ProducttypeTermix BV T
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.23cb09f1-8f61-43a4-9c97-4d0f128f027d
Stationsgrootte typeType 4 T-CP
Tapwater aansluitmaat1"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieInbegrepen
Tapwater HEX typeT24-1 50 G3/4"*20 H
Tapwater leidingmaatØ20
Tapwater regelaar naamAVTB 20 + AVTB 15
Tapwater regeltypeThermostatische
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
UL-certificeringNo
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht30 Kilogram
Netto gewicht29 Kilogram
Volume173.34 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560673016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm