Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Type 3 T-CP, Tapwater regelaar naam: AVTB

004B6207

Producttype: Termix BV T, Type 3 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primaironder
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]540 mm
Breedte zonder deksel [mm]510 mm
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameter3/4"
Circulatie-aansluittypeG int. Schroefdraad
CirculatieleidingdiameterØ18
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat1"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ20
Diepte met deksel [mm]360 mm
Diepte zonder deksel [mm]240 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met deksel [mm]800 mm
Hoogte zonder deksel [mm]660 mm
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.40 m³/h
Material DescriptionBV-unit type 3 T-CP
OmschrijvingTermix BV, type 3, T-CP
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierBV-unit type 3 T-CP
ProducttypeTermix BV T
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.fd2fcee9-ccec-429d-80e5-bcbfc02a20da
Stationsgrootte typeType 3 T-CP
Tapwater aansluitmaat1"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieInbegrepen
Tapwater HEX typeT24-1 40 G3/4"*20 H
Tapwater leidingmaatØ20
Tapwater regelaar naamAVTB
Tapwater regeltypeThermostatische
Tapwater statische druk [bar] [Min]0.5 bar
UL-certificeringNo
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht27 Kilogram
Netto gewicht25 Kilogram
Volume97.538 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560673009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm