Tapwatersysteem, TD-CIR, 52 kW
004X1791
TD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI
004X1791
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting primair | Verticaal |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte zonder deksel [mm] | 875 mm |
| Capaciteit [kW] | 52.0 kW |
| CE-keurmerk | Yes |
| Circulatie-aansluitdiameter | G1 1/2" |
| Circulatie-aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Circulatieleidingdiameter | DN40 |
| Dekselmateriaal | EPP |
| Dekseloptie | Ja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte zonder deksel [mm] | 499 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Druk primair [bar] [Max] | 10 bar |
| Druk secundair [bar] [Max] | 10 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flow circulatie [m3/h] [Max] | 9.00 m³/h |
| Flow primair [m3/h] [Max] | 3.00 m³/h |
| Flow secundair [m3/h] [Max] | 9.00 m³/h |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | Rp1 1/4" |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
| HE leidingmaat | DN32 |
| HEX tapwater legering | 1.4404 |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 1830 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Kabel isolatiemateriaal | EPP Foam |
| Material Description | TD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI |
| Omschrijving | TD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI |
| P circulatie [bar] [Max] | 0.36 bar |
| PED-categorie | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Tapwatersysteem |
| Producttype | TD-CIR |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stroom [A] [Max] | 4.0 A |
| Substation versie | TD-CIR, 52kW, pump, ECL |
| Tapwater aansluitmaat | G1 1/2" |
| Tapwater aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Ja |
| Tapwater circulatiepomp merk | WILO |
| Tapwater circulatiepomp type | Stratos Para Z 25/1-17 |
| Tapwater HEX type | XB59M-1 70 |
| Tapwater leidingmaat | DN40 |
| Tapwater regelaar naam | ECL 310 |
| Tapwater regeltype | Elektronisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingspomp merk | Grundfos |
| Verwarmingspomp type | UPM GEO |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 90 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 150 Kilogram |
| Netto gewicht | 130 Kilogram |
| Volume | 681.025 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744161 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |