Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

Tapwatersysteem, TD-CIR, 33 kW

004X1790

TD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primairVerticaal
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Breedte zonder deksel [mm]875 mm
Capaciteit [kW]33.0 kW
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameterG1 1/4"
Circulatie-aansluittypeinwendige schroefdraad
CirculatieleidingdiameterDN32
DekselmateriaalEPP
DekseloptieJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte zonder deksel [mm]498 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
Druk primair [bar] [Max]10 bar
Druk secundair [bar] [Max]10 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flow circulatie [m3/h] [Max]5.70 m³/h
Flow primair [m3/h] [Max]1.90 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]5.70 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaatRp1 1/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatDN32
HEX tapwater legering1.4404
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte zonder deksel [mm]1830 mm
Kenmerkend
Waarde
Kabel isolatiemateriaalEPP Foam
Material DescriptionTD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI
OmschrijvingTD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI
P circulatie [bar] [Max]0.72 bar
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepTapwatersysteem
ProducttypeTD-CIR
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stroom [A] [Max]4.0 A
Substation versieTD-CIR, 33kW, pump, ECL
Tapwater aansluitmaatG1 1/4"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater circulatieJa
Tapwater circulatiepomp merkWILO
Tapwater circulatiepomp typeStratos Para Z 25/1-16
Tapwater HEX typeXB59M-1 40
Tapwater leidingmaatDN32
Tapwater regelaar naamECL 310
Tapwater regeltypeElektronisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM GEO
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]90 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht150 Kilogram
Netto gewicht130 Kilogram
Volume727.342 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162744178
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm