EvoFlat WSS, onder, Type 3
145G0269
EvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: EvoFlat WSS
145G0269
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aantal huishoudens [Max] | 2 |
| Aantal huishoudens [Min] | 1 |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte met deksel [mm] | 545 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 545 mm |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt in wand |
| Dekseloptie | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 150 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 105 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| Hoogte met deksel [mm] | 575 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 575 mm |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ. |
| Mengcircuit– regeling | Thermostaat |
| Omschrijving | EvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ. |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Individuele warmtestations |
| Producttype | EvoFlat WSS |
| Stationsgrootte type | Type 3 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | TPC-M |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warmtewisselaartestdruk [bar] | 38 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 18.514 Kilogram |
| Netto gewicht | 17 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551281 |