Danfoss logo
145G0303_05 and 145G0267_69 and 145G0306_08 and 145G0216_18

EvoFlat WSS, onder, Type 1

145G0267

EvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: EvoFlat WSS

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aantal huishoudens [Max]2
Aantal huishoudens [Min]1
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]545 mm
Breedte zonder deksel [mm]545 mm
DekselmateriaalWit gelakt in wand
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]150 mm
Diepte zonder deksel [mm]105 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
FabrikantnaamDanfoss
HE aansluitmaat3/4"
Kenmerkend
Waarde
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
Hoogte met deksel [mm]575 mm
Hoogte zonder deksel [mm]575 mm
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingEvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat WSS
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht16.514 Kilogram
Netto gewicht15 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702428551267