Danfoss logo
145G0190_92

EvoFlat WSS, onder, 45 kW, Type 1

145G0190

EvoFlat WSS 1, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, with EPP cover

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Air ventJa
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]545 mm
Breedte zonder deksel [mm]545 mm
CE-keurmerkNo
DekselmateriaalEPP
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]150 mm
Diepte zonder deksel [mm]105 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE leidingmaatØ18
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]575 mm
Hoogte zonder deksel [mm]575 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 1 TPC-M w/cover
MetingPrepared for water and energy meter
OmschrijvingEvoFlat WSS 1, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, with EPP cover
PipingStainless steel
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat WSS
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 1
StrainerPrimary
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieNee
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]45 kW
Type verwarmingssysteemDHW only
UL-certificeringNo
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar
Zomer bypassJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.195 Kilogram
Netto gewicht8.995 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424653910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm