EvoFlat WSA, 45 kW, Type 1
145G0309
EvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover
145G0309
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal huishoudens [Max] | 2 |
| Aantal huishoudens [Min] | 1 |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | No |
| Dekselmateriaal | EPP |
| Dekseloptie | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 200 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 150 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Drukverschilregelaar | Geïntegreerd |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed stainless steel |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Roestvast staal |
| Material Description | EvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover |
| Mengcircuit– regeling | Thermostaat |
| Omschrijving | EvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Pakketbreedte [mm] | 600 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 200 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 600 mm |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Individuele warmtestations |
| Producttype | EvoFlat WSA |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Inbegrepen |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | TPC-M |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Max] | 45 kW |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Min] | 37 kW |
| Type verwarmingssysteem | DHW only |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XB06H-1 StS 26 |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 10 kW |
| Verwarmingscapaciteit [kW] [Max] | 15 kW |
| Verwarmingscapaciteit [kW] [Min] | 10 kW |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 10.795 Kilogram |
| Netto gewicht | 9.595 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424654207 |