Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, 45 kW, Type 1

145G0303

EvoFlat WSA 1 TPC-M Cirk. w/cover

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal huishoudens [Max]2
Aantal huishoudens [Min]1
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkNo
DekselmateriaalEPP
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]200 mm
Diepte zonder deksel [mm]150 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FabrikantnaamDanfoss
HE leidingmaatØ18
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalKoper
Material DescriptionEvoFlat WSA 1 TPC-M Cirk. w/cover
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingEvoFlat WSA 1 TPC-M Cirk. w/cover
Kenmerkend
Waarde
Pakketbreedte [mm]600 mm
Pakketdiepte [mm]200 mm
Pakkethoogte [mm]600 mm
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat WSA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieInbegrepen
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]45 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min]37 kW
Type verwarmingssysteemDHW only
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 26
Verwarmingscapaciteit [kW]10 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min]10 kW
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.195 Kilogram
Netto gewicht8.995 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424654146
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm