EvoFlat WSA, onder, Type 3
145G0272
EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: EvoFlat WSA
145G0272
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aantal huishoudens [Max] | 2 |
| Aantal huishoudens [Min] | 1 |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte met deksel [mm] | 600 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 595 mm |
| Dekselmateriaal | EPP-schuim |
| Dekseloptie | Inbegrepen |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 150 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 150 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed stainless steel |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Roestvast staal |
| Hoogte met deksel [mm] | 600 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoogte zonder deksel [mm] | 595 mm |
| Isolatiemateriaal | EPP-schuim |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ. |
| Mengcircuit– regeling | Thermostaat |
| Omschrijving | EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ. |
| Pakketbreedte [mm] | 600 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 150 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 600 mm |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Individuele warmtestations |
| Producttype | EvoFlat WSA |
| Stationsgrootte type | Type 3 |
| Tapwater circulatie | Inbegrepen |
| Tapwater circulatiepomp merk | Wilo |
| Tapwater circulatiepomp type | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | TPC-M |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 18.514 Kilogram |
| Netto gewicht | 17 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551311 |