Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, onder, Type 2

145G0271

EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: EvoFlat WSA

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aantal huishoudens [Max]2
Aantal huishoudens [Min]1
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]600 mm
Breedte zonder deksel [mm]595 mm
DekselmateriaalEPP-schuim
DekseloptieInbegrepen
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]150 mm
Diepte zonder deksel [mm]150 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
FabrikantnaamDanfoss
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
HEX verwarming soldeermateriaalRoestvast staal
Hoogte met deksel [mm]600 mm
Kenmerkend
Waarde
Hoogte zonder deksel [mm]595 mm
IsolatiemateriaalEPP-schuim
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Pakketbreedte [mm]600 mm
Pakketdiepte [mm]150 mm
Pakkethoogte [mm]600 mm
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat WSA
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater circulatieInbegrepen
Tapwater circulatiepomp merkWilo
Tapwater circulatiepomp typeYONOS PARA Z15/7 RK
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht17.514 Kilogram
Netto gewicht16 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702428551304