EvoFlat WSA, Type 3
145G0210
EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: EvoFlat WSA
145G0210
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| Mengcircuit– regeling | Thermostaat |
| Omschrijving | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| Product line | 67 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Individuele warmtestations |
| Producttype | EvoFlat WSA |
| Stationsgrootte type | Type 3 |
| Tapwater regelaar naam | TPC-M |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 11.495 Kilogram |
| Netto gewicht | 10.295 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653972 |