Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

EvoFlat WSA, Type 2

145G0209

EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: EvoFlat WSA

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingEvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Product line67
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat WSA
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.195 Kilogram
Netto gewicht8.995 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702424653965