Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, onder, 55 kW, Type 3

145G0357

EvoFlat TDV type 3 StS W EPP

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]310 mm
CE-keurmerkNo
DekselmateriaalEPP-schuim
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeSchroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]130 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
Hoogte met deksel [mm]443 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionEvoFlat TDV type 3 StS W EPP
OmschrijvingEvoFlat TDV type 3 StS W EPP
PipingStainless steel
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat TDV
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 3
StrainerPrimary
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]55 kW
UL-certificeringNo
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtegeleiding [W/mK]0.039 W/m-K
Zomer bypassJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.93 Kilogram
Netto gewicht8.73 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume33.6 Liter
EAN/UPC5702424645243