Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Vita II, Type 1, Tapwater regelaar naam: PM2+P

145G0314

Producttype: Akva Vita II, Type 1, 16 bar, 110 °C, PM2+P

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]310 mm
Breedte zonder deksel [mm]306 mm
Capaciteit [kW]35.0 kW
DekselmateriaalPolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]210 mm
Diepte zonder deksel [mm]190 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarIntegrated in control valve
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]463 mm
Kenmerkend
Waarde
Hoogte zonder deksel [mm]463 mm
IsolatiemateriaalPolypropylene
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.00
Material DescriptionAkva Vita II-PM2 Vandvarmer H26 ISOL
Material Description (Short TeAkva Vita, Type 1
OmschrijvingAkva Vita II, Type 1
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeAkva Vita II
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeuitwendige schroefdraad
Tapwater HEX typeXB06H-1 26
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamPM2+P
Tapwater regeltypeFlow control
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
UL-certificeringNo
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.5 Kilogram
Netto gewicht9.5 Kilogram
Volume35.784 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162511633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm