Type 2
145G0368
Type 2, 16 bar, 110 °C
145G0368
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 750 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 750 mm |
| Capaciteit [kW] | 175.0 kW |
| Circulatie-aansluitdiameter | 3/4" |
| Circulatie-aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| Circulatieleidingdiameter | Ø18 |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 1 1/4" |
| DH aansluittype | inwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø28 |
| Diepte met deksel [mm] | 400 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 400 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 897 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 897 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Isolatiemateriaal | EPDM |
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 7.20 |
| Material Description | Akva Therm 28, XB37M-1 60 T°C200 + AVTB |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 28 (therm), Type 2 |
| Omschrijving | Akva Therm 28, XB37M-1 60 T°C200 + AVTB |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | Akva Therm 28 (Thermostatic) |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 2 |
| Tapwater aansluitmaat | 1" |
| Tapwater aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Ja |
| Tapwater HEX type | XB37M-1 60 |
| Tapwater leidingmaat | Ø28 |
| Tapwater pompmerk | Grundfos |
| Tapwater pomptype | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tapwater regelaar naam | T°C200 + AVTB 25 |
| Tapwater regeltype | Thermostatische |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Max] | 175 kW |
| UL-certificering | No |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 110 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 58 Kilogram |
| Netto gewicht | 56 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162537695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |