Danfoss logo
Akva Therm 22

Type 2

145G0362

Type 2, 16 bar, 110 °C

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]670 mm
Breedte zonder deksel [mm]628 mm
Capaciteit [kW]95.0 kW
Circulatie-aansluitdiameter3/4"
Circulatie-aansluittypeuitwendige schroefdraad
CirculatieleidingdiameterØ18
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat1"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ22
Diepte met deksel [mm]380 mm
Diepte zonder deksel [mm]365 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]675 mm
Hoogte zonder deksel [mm]675 mm
Kenmerkend
Waarde
IsolatiemateriaalEPDM
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]5.50
Material DescriptionAkva Therm 22 M40 AVTB EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (therm), Type 2
OmschrijvingAkva Therm 22 M40 AVTB EXPORT
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeAkva Therm 22 (Thermostatic)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeuitwendige schroefdraad
Tapwater circulatieJa
Tapwater HEX typeXB37M-1 40
Tapwater leidingmaatØ22
Tapwater pompmerkGrundfos
Tapwater pomptypeUPM3 Auto 15-70 130
Tapwater regelaar naamAVTB 25
Tapwater regeltypeThermostatische
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]95 kW
UL-certificeringNo
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht40 Kilogram
Netto gewicht38 Kilogram
Volume149.243 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424692667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm