Danfoss logo
Akva Therm 22

Type 1

145G0364

Type 1, 16 bar, 110 °C, VM2 20

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]670 mm
Breedte zonder deksel [mm]628 mm
Capaciteit [kW]70.0 kW
Circulatie-aansluitdiameter3/4"
Circulatie-aansluittypeuitwendige schroefdraad
CirculatieleidingdiameterØ18
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat1"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ22
DHW-motorAMV 30
Diepte met deksel [mm]380 mm
Diepte zonder deksel [mm]365 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]675 mm
Hoogte zonder deksel [mm]675 mm
Kenmerkend
Waarde
IsolatiemateriaalEPDM
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]4.00
Material DescriptionAkva Therm 22 M30 310/A217 EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (A217), Type 1
OmschrijvingAkva Therm 22 M30 310/A217 EXPORT
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeAkva Therm 22 (Electronic)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelafsluiter tapwaterVM2 20
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeuitwendige schroefdraad
Tapwater circulatieJa
Tapwater HEX typeXB37M-1 30
Tapwater leidingmaatØ22
Tapwater pompmerkGrundfos
Tapwater pomptypeUPM3 Auto 15-70 130
Tapwater regelaar naamECL 310 / A217
Tapwater regeltypeElektronisch
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]70 kW
UL-certificeringNo
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht40 Kilogram
Netto gewicht38 Kilogram
Volume149.243 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424692681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm