Danfoss logo
Akva Lux II Vandvarmer

Akva Lux II, Type 2, Tapwater regelaar naam: PTC2+P

145G0138

Producttype: Akva Lux II, Type 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]310 mm
Breedte zonder deksel [mm]306 mm
Capaciteit [kW]64.0 kW
DekseloptieWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]210 mm
Diepte zonder deksel [mm]190 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarIntegrated in control valve
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
Hoogte met deksel [mm]463 mm
Kenmerkend
Waarde
Hoogte zonder deksel [mm]463 mm
IsolatiemateriaalPolypropylene
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.00
Material DescriptionAkva Lux II Vandvarmer H40SS ISOL
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 2
OmschrijvingAkva Lux II, Type 2
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeAkva Lux II
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeuitwendige schroefdraad
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater HEX typeXB06H-1 40
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamPTC2+P
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
UL-certificeringNo
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.5 Kilogram
Netto gewicht9 Kilogram
Volume35.784 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162511589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm