Akva Lux, onder, Type 1
145B2064
Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Akva Lux
145B2064
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aantal huishoudens [Max] | 2 |
| Aantal huishoudens [Min] | 1 |
| Aanvullende informatie | TapwaterDirecte warmtewisselaar met drukverschilregelaarLeidingisolatieThermische motoren TWA-A NCZone-afsluiter |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 600 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 616 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | G3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Diepte met deksel [mm] | 200 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 150 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Drukverschilregelaar | AVPL |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Koper |
| Hoogte met deksel [mm] | 740 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoogte zonder deksel [mm] | 616 mm |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC |
| Mengcircuit– regeling | Thermostaat |
| Omschrijving | Akva Lux High Flow TD XB37H-30StS PTC |
| Pakketbreedte [mm] | 580 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 150 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 620 mm |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Individuele warmtestations |
| Producttype | Akva Lux |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| Tapwater aansluitmaat | G3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Extra |
| Tapwater HEX type | XB37 |
| Tapwater regelaar naam | PTC |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tapwatercapaciteit [kW] | 78 kW |
| UL-certificering | No |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
| Warmtewisselaartestdruk [bar] | 38 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 20 Kilogram |
| Netto gewicht | 19.5 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 75 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653750 |