Danfoss logo
145b2057_58

Akva Lux II, onder, Type 1

145B2060

Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Akva Lux

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aanvullende informatieTapwaterDirecte warmtewisselaar met drukverschilregelaarLeidingisolatieThermische motoren TWA-A NCZone-afsluiter
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaatG3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarAVPL
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeDrukverschil- en zoneregelaar
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC
Kenmerkend
Waarde
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingAkva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Pakketbreedte [mm]580 mm
Pakketdiepte [mm]150 mm
Pakkethoogte [mm]620 mm
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeAkva Lux II
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaatG3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieExtra
Tapwater HEX typeXB37
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamPTC
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW]78 kW
UL-certificeringNo
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht20 Kilogram
Netto gewicht19.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume75 Liter
EAN/UPC5702424653712