Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Lux II, Type 2, Tapwater regelaar naam: PTC2+P

004U8244

Producttype: Akva Lux II, Type 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Aantal huishoudens [Max]4
Aantal huishoudens [Min]1
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]310 mm
Breedte zonder deksel [mm]306 mm
Capaciteit [kW]64.0 kW
DekselmateriaalPolypropylene
DekseloptieWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]210 mm
Diepte zonder deksel [mm]190 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarIntegrated in control valve
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]463 mm
Hoogte zonder deksel [mm]463 mm
Kenmerkend
Waarde
IsolatiemateriaalPolypropylene
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.00
Material DescriptionAkva Lux II Vandvarmer H40 ISOL.
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 2
OmschrijvingAkva Lux II Type 2 (XB 06H-1-40), zonder afdekking
Pakketbreedte [mm]570 mm
Pakketdiepte [mm]570 mm
Pakkethoogte [mm]370 mm
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeAkva Lux II
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeuitwendige schroefdraad
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater HEX typeXB06H-1 40
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamPTC2+P
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
UL-certificeringNo
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.5 Kilogram
Netto gewicht9 Kilogram
Volume35.784 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162526828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm