Akva Les II, Type 3, Tapwater regelaar naam: PTC2+P
145G0055
Producttype: Akva Les II, Type 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145G0055
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 310 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 306 mm |
| Capaciteit [kW] | 62.0 kW |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 210 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 190 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Drukverschilregelaar | Integrated in control valve |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 463 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 463 mm |
| Isolatiemateriaal | Polypropylene |
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 3.00 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Akva Les II Vandvarmer H+60 AVE ISO m/K |
| Material Description (Short Te | Akva Les II, Type 3 |
| Omschrijving | Akva Les II Vandvarmer H+60 AVE |
| Pakketbreedte [mm] | 480 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 345 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 210 mm |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | Akva Les II |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 3 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Optioneel |
| Tapwater HEX type | XB06H+-1 60 |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | PTC2+P |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Max] | 41 kW |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Min] | 22 kW |
| UL-certificering | No |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 110 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 9.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 9 Kilogram |
| Volume | 38.088 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |