VXe Solo H OP HT, without key, Type 2, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310
145F4481
Producttype: VXe Solo H OP HT, without key, Type 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310
145F4481
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Indirect Heating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 550 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 550 mm |
| Capaciteit [kW] | 47.0 kW |
| Dekselmateriaal | Polypropylene |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | DN 15 |
| Diepte met deksel [mm] | 315 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 315 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 25 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 6 bar |
| Drukverschilregelaar | Integrated in control valve |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 1" |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø22 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HE regeltype | Elektronisch |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 820 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 820 mm |
| Isolatiemateriaal | Polypropylene |
| Material Description | VXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2 STW |
| Material Description (Short Te | VXe Solo H OP HT, Type 2 STW |
| Motor verwarming | AMV 13 |
| Omschrijving | VXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2, with safety function |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | VXe Solo H OP HT, without key |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 2 |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XB06H-1 26 |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 47 kW |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 130 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 39 Kilogram |
| Netto gewicht | 37 Kilogram |
| Volume | 171.616 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659752 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |