Danfoss logo
VXe Solo H OP w cover 145F0620_145F4438_145F4454_L

VXe Solo H OP (P330), Type 1

145F4451

Producttype: VXe Solo H OP (P330), Type 1, 16 bar, 120 °C

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]550 mm
Breedte zonder deksel [mm]550 mm
Capaciteit [kW]20.0 kW
DekselmateriaalPolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]315 mm
Diepte zonder deksel [mm]315 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarIntegrated in control valve
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
Kenmerkend
Waarde
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]785 mm
Hoogte zonder deksel [mm]785 mm
IsolatiemateriaalPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo H OP, Type 1, ECL310/P330, HM
Material Description (Short TeVXe Solo H OP, Type 1, ECL 310/P330, HM
Motor verwarmingAMV 150
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeVXe Solo H OP (P330)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 1
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 26
Verwarmingsregelaar naamECL 310 / P330
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht47 Kilogram
Netto gewicht40 Kilogram
Volume173.91 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424599416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm