Danfoss logo
VX_SOLO_22

Type 1

145F5063

Type 1, 16 bar, 120 °C

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven en onder
Aansluitrichting primairTop and bottom
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]550 mm
Breedte zonder deksel [mm]550 mm
Capaciteit [kW]44.0 kW
DekselmateriaalPolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]315 mm
Diepte zonder deksel [mm]315 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarIntegrated in control valve
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat1"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]1037 mm
Hoogte zonder deksel [mm]1037 mm
Material DescriptionVX Solo22H OP 44kW without ECL
Material Description (Short TeVX Solo 22 H OP, w/o ECL
Motor verwarmingAMV 10
OmschrijvingVX Solo 22 H OP, 44kW, without ECL
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeVX Solo 22 H OP, without controller
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 1
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB37M-1 30
Verwarmingsregelaar naamNo Controller
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht52 Kilogram
Netto gewicht50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162511541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm