Danfoss logo
 VX_Solo_22_H_OP_145G4709_w_cover

VX Solo 22 H OP (P330), Type 3

145G4709

Producttype: VX Solo 22 H OP (P330), Type 3, 16 bar, 120 °C

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]600 mm
Breedte zonder deksel [mm]545 mm
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat1"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ22
Diepte met deksel [mm]400 mm
Diepte zonder deksel [mm]385 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarIntegrated in control valve
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat1"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ22
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveAVQM 20
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]1037 mm
Hoogte zonder deksel [mm]1037 mm
IsolatiemateriaalEPDM
Material DescriptionVX Solo22H OP ECL310/P330 75kW Sonometer
Material Description (Short TeVX Solo22H OP, ECL310/P330, 75kW, HM
Motor verwarmingAMV 10
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeVX Solo 22 H OP (P330)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 3
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB37M-1 50
Verwarmingsregelaar naamECL 310 / P330
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht52 Kilogram
Netto gewicht50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162533291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm