Unistat 1016A LT, Type 1, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310
148L2302
Producttype: Unistat 1016A LT, Type 1, 16 bar, 100 °C, ECL 310
148L2302
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Indirect Heating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 490 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 490 mm |
| Capaciteit [kW] | 16.0 kW |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 337 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 337 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 6 bar |
| Drukverschilregelaar | Integrated in control valve |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 870 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 870 mm |
| Material Description | 1016A 16kW LT OR 12bar Sono 1,5 |
| Material Description (Short Te | Unistat 1016A, 16kW LT, Sono 1,5 |
| Motor verwarming | AMV 10 |
| Omschrijving | Unistat 1016A 16kW LT OR 12bar with HM |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | Unistat 1016A LT |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XB06H-1 16 |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 100 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 40 Kilogram |
| Netto gewicht | 40 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |