Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A LT, Type 2, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310

146B5871

Producttype: Unistat 1016A LT, Type 2, 16 bar, 100 °C, ECL 310

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]490 mm
Breedte zonder deksel [mm]490 mm
Capaciteit [kW]30.0 kW
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatDN 15
Diepte met deksel [mm]337 mm
Diepte zonder deksel [mm]337 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarIntegrated in control valve
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
Kenmerkend
Waarde
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]870 mm
Hoogte zonder deksel [mm]870 mm
Material Description1016A 30kW LT ECL310 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 30kW LT
Motor verwarmingAMV 10
OmschrijvingUnistat 1016A, 30kW LT, ECL310, 12bar, with heat meter
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeUnistat 1016A LT
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 36
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]100 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht60 Kilogram
Netto gewicht40 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162739655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm