Termix VX, Type 1, Verwarmingsregelaar naam: AVTB
IS995006
Producttype: Termix VX, Type 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
IS995006
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Indirect Heating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 540 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 505 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| Dekseloptie | Extra |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 430 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 370 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HE regeltype | Thermostatische |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.90 m³/h |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 800 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 750 mm |
| Material Description | TENGIGRIND VX-6 P6 50 |
| Motor verwarming | AVTB |
| Omschrijving | VX-6 T24 Island P5 50 AVTB 15 - 30-100°C |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | TENGIGRIND VX-6 P6 50 |
| Producttype | Termix VX |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | e07e68ef-574e-4dea-839c-403044eed2e2 |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | T24-1 50 G3/4"*20 H |
| Verwarmingsregelaar naam | AVTB |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 110 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 30 Kilogram |
| Netto gewicht | 29 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560358005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |