Danfoss logo
VX CS28 Snow melting  with AVTB 50

Termix VX Snowmelting, Type 1, Verwarmingsregelaar naam: AVTB

IS99501080

Producttype: Termix VX Snowmelting, Type 1, 10 bar, 110 °C, AVTB

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte zonder deksel [mm]645 mm
CE-keurmerkYes
DekseloptieZonder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat1"
DH aansluittypeG uitw. draad
DH leidingmaatØ28
Diepte zonder deksel [mm]310 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat1"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ28
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeThermostatische
Heating Control valveAVTB
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte zonder deksel [mm]876 mm
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW
Motor verwarmingAVTB
OmschrijvingVX CS28 Snow melting m/AVTB 50
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW
ProducttypeTermix VX Snowmelting
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.d11e0649-0b91-48f9-bcf4-6438a17af985
Stationsgrootte typeType 1
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeT137H-1 70 G1"*20 H
Verwarmingsregelaar naamAVTB
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht30 Kilogram
Netto gewicht29 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706561534460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm