Termix VX Snowmelting, Type 1, Verwarmingsregelaar naam: AVTB
IS99501040
Producttype: Termix VX Snowmelting, Type 1, 10 bar, 110 °C, AVTB
IS99501040
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Indirect Heating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte zonder deksel [mm] | 565 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekseloptie | Zonder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte zonder deksel [mm] | 400 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Thermostatische |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Heating Control valve | AVTB |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 790 mm |
| Material Description | TENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW |
| Motor verwarming | AVTB |
| Omschrijving | VX T24 Snow melting m/AVTB 10 |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | TENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW |
| Producttype | Termix VX Snowmelting |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 36fa06a7-0148-4bb0-99a3-deca480ed721 |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | T24-1 24 G3/4"*20 H |
| Verwarmingsregelaar naam | AVTB |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 110 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.01 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.01 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |