Danfoss logo
Termix CS 32/40 VX Snowmelting 144H2687, 144H2467

Termix VX Snowmelting, Type 1, Verwarmingsregelaar naam: AVTB

144H2687

Producttype: Termix VX Snowmelting, Type 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte zonder deksel [mm]1150 mm
CE-keurmerkYes
DekseloptieZonder
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat1 1/4"
DH aansluittypeSchroefdraad
DH leidingmaatDN32
Diepte zonder deksel [mm]450 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat1 1/2"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatDN40
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeThermostatische
Heating Control valveAVTB
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte zonder deksel [mm]1000 mm
Material DescriptionTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Motor verwarmingAVTB
OmschrijvingTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTermix CS 32/40 VX Snowmelting
ProducttypeTermix VX Snowmelting
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.cafa0e07-c8f4-41c2-af06-33a7e969163a
Stationsgrootte typeType 1
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB59M-1 40 G2"*50 H
Verwarmingsregelaar naamAVTB
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht90 Kilogram
Netto gewicht89 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706561549655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm