Termix VX Compact 28, Type 1, Verwarmingsregelaar naam: AVTB
144H0890
Producttype: Termix VX Compact 28, Type 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H0890
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Indirect Heating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 640 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 600 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| Dekseloptie | Zonder |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | G1" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø28 |
| Diepte met deksel [mm] | 522 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 300 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 1" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HE leidingmaat | Ø28 |
| HE regeltype | Thermostatische |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 5.5 m³/h |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 970 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 800 mm |
| Material Description | Compactstation VX 28-T |
| Motor verwarming | AVTB |
| Omschrijving | Compactstation VX 28-T |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | Compactstation VX 28-T |
| Producttype | Termix VX Compact 28 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 779dbe2a-2e8f-4703-a9f7-06f192e8a2b5 |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | T137H-1 40 G1"*20 H |
| Verwarmingsregelaar naam | AVTB |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 110 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 70 Kilogram |
| Netto gewicht | 69 Kilogram |
| Volume | 0.144 Cubic meter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561011473 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |