Substations, DSU Pro, Biomassa, HT_IN_AT, 80 kW
200B2029
District heating substation, 80 kW, 190 mm insert for energy meter, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-50, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections
200B2029
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Boven en onder |
| Aansluitrichting primair | Top and bottom |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Capaciteit [kW] | 80.0 kW |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EEE-categorie | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HE regeltype | ECL 310 |
| Material Description | DSU Pro 80 H I190 ECL310 |
| Omschrijving | District heating substation, 80 kW, 190 mm insert for energy meter, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-50, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Substations |
| Producttype | DSU Pro |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Substation versie | Biomassa, HT_IN_AT |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 1 Kilogram |