Danfoss logo
DSU-Pro

Substations, DSU Pro, Biomassa, HT_EM_AT, 120 kW

200B2022

District heating substation, 120 kW, energy meter QP 3,5, control valve AVQM 8,0, heat exchanger XB37H-1-90, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven en onder
Aansluitrichting primairTop and bottom
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Capaciteit [kW]120.0 kW
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EEE-categorie4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeECL 310
Material DescriptionDSU Pro 120 H S3.5 ECL310
OmschrijvingDistrict heating substation, 120 kW, energy meter QP 3,5, control valve AVQM 8,0, heat exchanger XB37H-1-90, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSU Pro
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Substation versieBiomassa, HT_EM_AT
UL-certificeringNo
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht1 Kilogram