Danfoss logo
DSP1 Small 25 kW

Substations, DSP1 SMALL, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310

146B5834

DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primairTop
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]16 bar
FabrikantnaamDanfoss
HE regeltypeElektronisch
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingDSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSP1 SMALL
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL-certificeringNo
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht60 Kilogram
Netto gewicht40 Kilogram
Volume158.706 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162739723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm