Danfoss logo
DSP1 SMALL

Substations, DSP1 SMALL, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310

146B2983

DSP1 Small 25 kW HT I110 TWE FBH

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primairTop & Bottom
Aantal verwarmingscircuits1
Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen1
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]130 °C
Breedte met deksel [mm]490 mm
Breedte zonder deksel [mm]490 mm
Capaciteit [kW]25.0 kW
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalPlaatmetaal
DekseloptieJa
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]0.59 bar
Delta P secundair [bar] [Max]0.35 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatDN20
Diepte met deksel [mm]333 mm
Diepte zonder deksel [mm]324 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
Druk primair [bar] [Max]12 bar
Druk secundair [bar] [Max]3 bar
Flow primair [m3/h] [Max]1.00 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]1.40 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatDN20
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeElektronisch
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte met deksel [mm]1405 mm
Hoogte zonder deksel [mm]1405 mm
Kabel isolatiemateriaalPU Hard Schuim
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW HT I110 TWE FBH
Naam categorieOnderstations voor indirecte verwarming
OmschrijvingDSP1 Small 25 kW HT I110 TWE FBH
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSP1 SMALL
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensortype warmtemeterpocket 6 mm
Substation versie25kW, HT, TWE, FBH
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater leidingmaatDN20
Tapwater pompmerkGrundfos
Tapwater pomptypeUPM3 AUTOL 15-70
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]1 bar
Verwarming HEX typeXB06H-1-36
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Vloerverwarmingscircuit - pompmerkGrundfos
Vloerverwarmingscircuit - pomptypeUPM3 AUTOL 15-70
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]130 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht60 Kilogram
Netto gewicht40 Kilogram
Volume219.734 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162742686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm