Substations, DSP1 SMALL, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310
146B2979
DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE
146B2979
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | Top & Top |
| Aantal verwarmingscircuits | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Breedte met deksel [mm] | 490 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 490 mm |
| Capaciteit [kW] | 25.0 kW |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | Plaatmetaal |
| Dekseloptie | Ja |
| Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min] | 0.59 bar |
| Delta P secundair [bar] [Max] | 0.35 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | DN20 |
| Diepte met deksel [mm] | 333 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 324 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 6 bar |
| Druk primair [bar] [Max] | 12 bar |
| Druk secundair [bar] [Max] | 3 bar |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| Flow primair [m3/h] [Max] | 1.00 m³/h |
| Flow secundair [m3/h] [Max] | 1.20 m³/h |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
| HE leidingmaat | DN20 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HE regeltype | Elektronisch |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarmingslegering | 1.4404 |
| Hoogte met deksel [mm] | 1405 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 1405 mm |
| Kabel isolatiemateriaal | PU Hard Schuim |
| Material Description | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE |
| Naam categorie | Onderstations voor indirecte verwarming |
| Omschrijving | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE |
| PED-categorie | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Substations |
| Producttype | DSP1 SMALL |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensortype warmtemeter | pocket 6 mm |
| Substation versie | 25kW, HT, HE , TWE |
| Tapwater aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Tapwater leidingmaat | DN20 |
| Tapwater pompmerk | Grundfos |
| Tapwater pomptype | UPM3 AUTOL 15-70 |
| Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
| UL-certificering | No |
| Verschildruk primair [bar] [Max] | 1 bar |
| Verwarming HEX type | XB06H-1-36 |
| Verwarmingspomp merk | Grundfos |
| Verwarmingspomp type | UPM3 AUTO L 15-70 |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 130 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 60 Kilogram |
| Netto gewicht | 40 Kilogram |
| Volume | 158.863 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742723 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |