Danfoss logo
DSP1 SMALL

Substations, DSP1 SMALL, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310

146B2971

DSP1 Small 25 kW LT I110 HE TWE FBH

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primairTop & Bottom
Aantal verwarmingscircuits1
Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen1
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]100 °C
Breedte met deksel [mm]490 mm
Breedte zonder deksel [mm]490 mm
Capaciteit [kW]25.0 kW
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalPlaatmetaal
DekseloptieJa
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]0.59 bar
Delta P secundair [bar] [Max]0.35 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatDN20
Diepte met deksel [mm]333 mm
Diepte zonder deksel [mm]324 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
Druk primair [bar] [Max]12 bar
Druk secundair [bar] [Max]3 bar
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]1.00 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]1.40 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatDN20
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeElektronisch
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte met deksel [mm]1405 mm
Hoogte zonder deksel [mm]1405 mm
Kabel isolatiemateriaalPU Hard Schuim
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW LT I110 HE TWE FBH
Naam categorieOnderstations voor indirecte verwarming
OmschrijvingDSP1 Small 25 kW LT I110 HE TWE FBH
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSP1 SMALL
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensortype warmtemeterpocket 6 mm
Substation versie25kW, LT, HE , TWE, FBH
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater leidingmaatDN20
Tapwater pompmerkGrundfos
Tapwater pomptypeUPM3 AUTOL 15-70
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]1 bar
Verwarming HEX typeXB06H-1-36
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM3 AUTO L 15-70
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Vloerverwarmingscircuit - pompmerkGrundfos
Vloerverwarmingscircuit - pomptypeUPM3 AUTOL 15-70
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]100 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht60 Kilogram
Netto gewicht40 Kilogram
Volume219.734 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162742808
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm