Danfoss logo
DSP1 SMALL

Substations, DSP1 SMALL, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310

146B2968

DSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primairTop & Top
Aantal verwarmingscircuits1
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]100 °C
Breedte met deksel [mm]490 mm
Breedte zonder deksel [mm]490 mm
Capaciteit [kW]16.0 kW
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalPlaatmetaal
DekseloptieJa
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]0.55 bar
Delta P secundair [bar] [Max]0.48 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatDN20
Diepte met deksel [mm]333 mm
Diepte zonder deksel [mm]324 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
Druk primair [bar] [Max]12 bar
Druk secundair [bar] [Max]3 bar
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]0.70 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]1.20 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatDN20
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeElektronisch
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte met deksel [mm]1405 mm
Hoogte zonder deksel [mm]1405 mm
Kabel isolatiemateriaalPU Hard Schuim
Material DescriptionDSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE
Naam categorieOnderstations voor indirecte verwarming
OmschrijvingDSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSP1 SMALL
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensortype warmtemeterpocket 6 mm
Substation versie16kW, LT, HE , TWE
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater leidingmaatDN20
Tapwater pompmerkGrundfos
Tapwater pomptypeUPM3 AUTOL 15-70
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]1 bar
Verwarming HEX typeXB06H-1-16
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM3 AUTO L 15-70
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]100 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht60 Kilogram
Netto gewicht40 Kilogram
Volume158.863 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162742839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm