Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Substations, DSP1 MAXI, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310

004F4837

DSP1 MAXI-PD-21 HT I300

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingRight or left
Aansluitrichting primairTop
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]1
Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen1
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]750 mm
Breedte zonder deksel [mm]750 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalPlaatmetaal
DekseloptieJa
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]0.64 bar
Delta P secundair [bar] [Max]0.20 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat48,3 mm
DH aansluittypeGelast
DH leidingmaatDN40
Diepte met deksel [mm]1150 mm
Diepte zonder deksel [mm]1150 mm
Druk nominaal primair [bar]25 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
Druk primair [bar] [Max]22 bar
Druk secundair [bar] [Max]3 bar
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]8.20 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]11.50 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaatDN65
HE aansluittypeFlens
Kenmerkend
Waarde
HE leidingmaatDN65
HE regeltypeElektronisch
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte met deksel [mm]1670 mm
Hoogte zonder deksel [mm]1670 mm
IsolatiemateriaalPU hardschuim
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-21 HT I300
Naam categorieOnderstations voor indirecte verwarming
OmschrijvingDSP1 MAXI-PD-21 HT I300
Ontwerpstaand
Pakketbreedte [mm]1200 mm
Pakketdiepte [mm]800 mm
Pakkethoogte [mm]1900 mm
PED-categorieI
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSP1 MAXI
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensortype warmtemetermof 1/2"
Substation versie21 HT I300
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]16 bar
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]140 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht147 Kilogram
Netto gewicht147 Kilogram
Volume1312.725 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162746691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm