Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Substations, DSP MOD@, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310

200B0067

DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven
Aansluitrichting primairTop
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Breedte zonder deksel [mm]3990 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalZonder
DekseloptieNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte zonder deksel [mm]1410 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]16 bar
Druk primair [bar] [Max]16 bar
Druk secundair [bar] [Max]10 bar
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]46.10 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]46.10 m³/h
GoedkeuringCE
GoedkeuringsnormCE
HE leidingmaatDN100
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeElektronisch
HEX verwarming soldeermateriaalGasketed EPDM
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte zonder deksel [mm]2175 mm
Material DescriptionDSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370
Naam categorieOnderstations voor indirecte verwarming
OmschrijvingDSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C
Ontwerpstaand
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSP MOD@
Sensortype warmtemeterpocket 6 mm
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]12 bar
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]50 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope